• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Plongeur à ajustement forcé PFP

Plongeur à ajustement forcé PFP
  • Remise sur volume
Plungers used by press fittings in different hole diameters. Allows for calculation and positioning for space saving.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PFP-4
PFP-4-D
PFP-4-DD
PFP-5
PFP-5-D
PFP-5-DD
PFP-6
PFP-6-D
PFP-6-DD
PFP-8
PFP-8-D
PFP-8-DD
PFP-10
PFP-10-D
PFP-10-DD
PFP-12
PFP-12-D
PFP-12-DD
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau de l'embout Matériau du corps Diam. extérieur / filetage M
(mm)
Course l
(mm)
Charge min.
(N)
Charge max.
(N)
Diamètre extérieur du corps principal D
(mm)
Boutons à billes applicables

2.77 €

1 Disponible 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4303 équiv.)40.82.564BB-6

2.29 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Résine polyacétal bleue POM40.82.56.54BB-6

2.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Résine] Résine polyacétal blanche POMRésine polyacétal bleue POM40.82.56.54BB-6

3.36 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4303 équiv.)5136.55BB-8

2.29 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Résine polyacétal bleue POM514.595BB-8

2.88 €

1 6 jours 10[Résine] Résine polyacétal blanche POMRésine polyacétal bleue POM514.595BB-8

3.55 €

1 5 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4303 équiv.)61.65.511.56BB-10

2.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Résine polyacétal bleue POM61.66.5136BB-10

2.97 €

1 6 jours 10[Résine] Résine polyacétal blanche POMRésine polyacétal bleue POM61.66.5136BB-10

4.23 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4303 équiv.)81.9712.58BB-12

2.79 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Résine polyacétal bleue POM81.98188BB-12

3.17 €

1 6 jours 10[Résine] Résine polyacétal blanche POMRésine polyacétal bleue POM81.98188BB-12

4.36 €

1 10 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4303 équiv.)103.18.518.510BB-16

3.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Résine polyacétal bleue POM103.11223.010BB-16

5.38 €

1 6 jours 10[Résine] Résine polyacétal blanche POMRésine polyacétal bleue POM103.11223.010BB-16

6.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4303 équiv.)123.81226.512-

5.42 €

1 6 jours 10[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4125 équiv.)Résine polyacétal bleue POM123.8132512-

6.44 €

1 6 jours 10[Résine] Résine polyacétal blanche POMRésine polyacétal bleue POM123.8132512-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Ajustement forcé Prévention contre le desserrage NA Traitement de surface du corps principal NA
Traitement de surface d'embout NA Traitement thermique de l'embout NA Charge min. (plage)(N) 0.01 à 50

Assistance technique