Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SP-5-S |
SP-5-SS |
SP-6-S |
SP-8-S |
SP-10-S |
SP-12-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur M (mm) | Course l (mm) | Charge min. (N) | Charge max. (N) | Longueur totale L | Clé applicable | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.16 € | 1 | 6 jours | 10 | 5 | 3 | 2 | 9.8 | 20 | PW-5 | ||
8.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 3 | 2 | 7.8 | 13 | PW-5 | |
11.44 € | 1 | 6 jours | 10 | 6 | 3 | 2.9 | 9.8 | 25 | PW-6 | ||
11.56 € | 1 | 6 jours | 10 | 8 | 3 | 2.9 | 9.8 | 25 | PW-8 | ||
13.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 5 | 2.9 | 14.7 | 30 | PW-10 | ||
14.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 5 | 2 | 9.8 | 30 | PW-12 |
Loading...
Matériau de la pointe | Acier SK-4 | Matériau du corps principal | Acier EN 1.1191 équiv. | Méthode de montage | À visser |
---|---|---|---|---|---|
Prévention contre le desserrage | ALOK | Type à plongeur à goupille | Surface sphérique / Avec six pans creux / Course courte | Forme de l'orifice pour clé | Hexagone |
Traitement de surface du corps principal | Oxydé noir | Traitement de surface de pointe | Chrome trivalent (transparent) | Traitement thermique de l'embout | NA |
Charge min. (plage)(N) | 0.01 à 50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur M(mm)
Course l(mm)
Charge min.(N)
Charge max.(N)
Longueur totale L
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles