Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IPF-6-6 |
IPF-6-14 |
IPF-8-18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du corps / filetage M (mm) | Course l (mm) | Diamètre extérieur de goupille d (Ø) | Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 6 | 6 | 37 | |
31.96 € | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 14 | 6 | 45 | ||
42.13 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 18 | 8 | 54 |
Loading...
Type | Standard | Mécanisme de verrouillage | NA | Méthode de montage | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale | Court | Matériau du corps | Zinc moulé sous pression (ZDC) | Tout inoxydable | Non compatible |
Matériau de la goupille | Acier EN 1.1191 équiv. | Bouton de fonctionnement | Disponible | Traitement de surface du corps principal | Chrome trivalent |
Traitement de surface de la goupille | NA | Traitement thermique de l'embout | NA | Accessoire | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du corps / filetage M(mm)
Course l(mm)
Diamètre extérieur de goupille d(Ø)
Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles