Doigt diviseur IP-1

Doigt diviseur IP-1
  • Remise sur volume
Pulling the knob retracts the center pin; releasing it returns it to its original position via spring force. Use to calculate and adjust jig positions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IP-1-8
IP-1-10
IP-1-12
IP-1-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du corps / filetage M
(mm)
Course l
(mm)
Diamètre extérieur de goupille d
(Ø)
Longueur
(mm)
Diamètre extérieur M [Détails]

14.41 €

1 7 jours 1084439M8

11.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10105544M10

13.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

10126653M12

17.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

10168871M16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Mécanisme de verrouillage NA Méthode de montage À visser
Longueur totale Standard Matériau du corps Acier EN 1.0715 équiv. Tout inoxydable Non compatible
Matériau de la goupille Acier EN 1.0715 équiv. Bouton de fonctionnement Disponible Traitement de surface du corps principal Oxydé noir
Traitement de surface de la goupille NA Traitement thermique de l'embout NA Accessoire Contre-écrou

Assistance technique