Doigt diviseur IPWN

Doigt diviseur IPWN
Pulling the knob retracts the center pin; releasing it returns it to its original position via spring force. Use to calculate and adjust jig positions when welding or fuse mounting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IPWN-8

Référence pièce
IPWN-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

38.67 €

1 7 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sans bouton Mécanisme de verrouillage NA Méthode de montage Ajustement forcé
Longueur totale Standard Matériau du corps Acier EN 1.0715 équiv. Tout inoxydable Non compatible
Matériau de la goupille Acier EN 1.1191 équiv. D.E. du corps / filetage M(mm) 18 Course l(mm) 8
Bouton de fonctionnement NA Traitement de surface du corps principal Oxydé noir Traitement de surface de la goupille NA
Traitement thermique de l'embout NA Diamètre extérieur de goupille d(Ø) 8 Longueur(mm) 54
Accessoire NA

Vous vous trouvez sur la page de Doigt diviseur IPWN, le numéro d'article est le suivant: IPWN-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article IPWN-8.

Assistance technique