Doigt diviseur à levier ILP

Doigt diviseur à levier ILP
Rotate the lever 180° to retract the center pin and engage the lock. Use to calculate and adjust the position of jigs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ILP-6-10
ILP-8-10
ILP-8-12
ILP-10-10
ILP-10-12
ILP-12-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du corps / filetage M
(mm)
Course l
(mm)
Diamètre extérieur de goupille d
(Ø)
Longueur
(mm)
Diamètre extérieur M [Détails]

72.94 €

1 6 jours 101610656M16

93.12 €

1 6 jours 101610856M16

96.76 €

1 6 jours 102012869M20

93.14 €

1 6 jours 1016101056M16

100.79 €

1 6 jours 1020121069M20

100.82 €

1 6 jours 1020121269M20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Levier Mécanisme de verrouillage Serrure du nez Méthode de montage À visser
Longueur totale Standard Matériau du corps Acier EN 1.1191 équiv. Tout inoxydable Non compatible
Matériau de la goupille Acier EN 1.0715 équiv. Bouton de fonctionnement NA Traitement de surface du corps principal Oxydé noir
Traitement de surface de la goupille Oxydé noir Traitement thermique de l'embout NA Accessoire NA

Assistance technique