Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
IP-3-10 |
IP-3-12 |
IP-3-16 |
IP-3-20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du corps / filetage M (mm) | Course l (mm) | Diamètre extérieur de goupille d (Ø) | Longueur (mm) | Diamètre extérieur M [Détails] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 5 | 5 | 33 | M10 | |
24.85 € | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 6 | 6 | 42 | M12 | ||
26.41 € | 1 | 7 jours | 10 | 16 | 8 | 8 | 54 | M16 | ||
31.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | 10 | 10 | 63 | M20 |
Loading...
Type | Sans bouton | Mécanisme de verrouillage | NA | Méthode de montage | À visser |
---|---|---|---|---|---|
Longueur totale | Standard | Matériau du corps | Acier EN 1.0715 équiv. | Tout inoxydable | Non compatible |
Matériau de la goupille | Acier EN 1.1191 équiv. | Bouton de fonctionnement | NA | Traitement de surface du corps principal | Oxydé noir |
Traitement de surface de la goupille | NA | Traitement thermique de l'embout | NA | Accessoire | Contre-écrou |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.E. du corps / filetage M(mm)
Course l(mm)
Diamètre extérieur de goupille d(Ø)
Longueur(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles