• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Paliers à roulements / bride compacte / alésage cylindrique, taraudage / roulement à billes à gorge profonde / acier inoxydable / BES

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BES-6000ZZ
BES-6001ZZ
BES-6002ZZ
BES-6004ZZ
BES-6005ZZ
BES-6200ZZ
BES-6201ZZ
BES-6202ZZ
BES-6204ZZ
BES-6900ZZ
BES-6901ZZ
BES-6902ZZ
BES-6904ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Largeur
(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H

56.27 €

1 6 jours 10101050

58.39 €

1 6 jours 10121052

65.39 €

1 6 jours 10151160

87.64 €

1 6 jours 10201477

110.26 €

1 6 jours 10251488

56.64 €

1 6 jours 10101154

62.14 €

1 6 jours 10121256

67.77 €

1 6 jours 10151364

93.74 €

1 6 jours 10201681

57.59 €

1 6 jours 1010845

61.50 €

1 6 jours 1012848

71.35 €

1 6 jours 1015957

94.93 €

1 6 jours 10201169

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Forme de la bride Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Matériau du roulement Acier inoxydable
Numéro du roulement Simple Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forme de la bride Type compact
Bague de retenue NA Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface NA

Assistance technique