Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DEM-6000ZZ |
DEM-6001ZZ |
DEM-6002ZZ |
DEM-6004ZZ |
DEM-6006ZZ |
DEM-6007ZZ |
DEM-6200ZZ |
DEM-6201ZZ |
DEM-6202ZZ |
DEM-6204ZZ |
DEM-6205ZZ |
DEM-6206ZZ |
DEM-6900ZZ |
DEM-6901ZZ |
DEM-6904ZZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Largeur (mm) | Diamètre extérieur ou forme extérieure H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.07 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 25 | 50 | ||
57.72 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 25 | 52 | ||
63.17 € | 1 | 6 jours | 10 | 15 | 30 | 60 | ||
73.62 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 40 | 77 | ||
93.23 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 40 | 96 | ||
122.36 € | 1 | 6 jours | 10 | 35 | 50 | 104 | ||
58.71 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 30 | 54 | ||
60.78 € | 1 | 6 jours | 10 | 12 | 30 | 56 | ||
60.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 15 | 35 | 64 | |
77.25 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 45 | 81 | ||
80.27 € | 1 | 6 jours | 10 | 25 | 45 | 94 | ||
98.41 € | 1 | 6 jours | 10 | 30 | 50 | 104 | ||
59.94 € | 1 | 6 jours | 10 | 10 | 25 | 45 | ||
62.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 25 | 48 | ||
78.85 € | 1 | 6 jours | 10 | 20 | 35 | 69 |
Loading...
Forme du corps principal | À bride ronde, avant-trou | Type à roulements | Roulement à billes à gorge profonde | Matériau du roulement | Acier à roulements |
---|---|---|---|---|---|
Numéro du roulement | Double | Matériau du corps principal | EN 1.1191 équiv. | Forme de la bride | Type compact |
Bague de retenue | NA | Type | Jeu de supports de roulement | Traitement de surface | Placage autocatalytique au nickel sans plomb |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Largeur(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles