Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DCIS-6005ZZ |
DCIS-6006ZZ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. de roulement d (mm) | Diamètre extérieur ou forme extérieure H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142.23 € | 1 | 34 jours | 10 | 25 | 88 | ||
191.86 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | 96 |
Loading...
Forme du corps principal | À bride ronde, avant-trou | Type à roulements | Roulement à billes à gorge profonde | Matériau du roulement | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Numéro du roulement | Double | Matériau du corps principal | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Forme de la bride | Type rond |
Bague de retenue | Disponible | Largeur(mm) | 60 | Type | Jeu de supports de roulement |
Traitement de surface | NA |
Configurer
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles