Paliers à roulements / bride ronde déportée à deux côtés aplatis / alésage cylindrique conique / double roulement à billes à gorge profonde / acier / nickelé / DEIM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DEIS-6000ZZ
DEIS-6002ZZ
DEIS-6206ZZ
DEIS-6900ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. de roulement d
(mm)
Largeur
(mm)
Diamètre extérieur ou forme extérieure H

107.44 €

1 6 jours 10103552

126.69 €

1 6 jours 10154562

227.19 €

1 6 jours 103070104

112.39 €

1 6 jours 10102547

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal À bride ronde, avant-trou Type à roulements Roulement à billes à gorge profonde Matériau du roulement Acier inoxydable
Numéro du roulement Double Matériau du corps principal Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Forme de la bride Type compact
Bague de retenue Disponible Type Jeu de supports de roulement Traitement de surface NA

Assistance technique