Référence fabricant: MCF-55
Marque: KONISHI MFG
Prix: 79.30 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MCF-55
Poulie / galets tendeurs | Galet tendeur (roulement intégré) | Avec ou sans embase | Sans bride | Forme | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Présente de l'uréthane | Sans uréthane | Matériau | Nylon (bleu), MC901 | D.E. D(Ø) | 64 |
Largeur H(mm) | 55 | Longueur L(mm) | Jusqu'à 100 | Type d'axe | Roulement des deux côtés 2 pièces |
Traitement de surface | NA | Diamètre (trou) d'axe d(mm) | 20 |
Vous vous trouvez sur la page de Galets tendeurs plats en nylon MC MCF, le numéro d'article est le suivant: MCF-55.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MCF-55.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles