• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée en acier AS

Poignée en acier AS
  • Remise sur volume
A JIS B2603-2-equivalent steel grip. A screw-in type. Please choose a screw size between M4 and M16 when placing an order. A recommended grip for recessed type handwheels and flat type handwheels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AS-10
AS-13
AS-16
AS-20
AS-25
AS-32
AS-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur totale* sauf partie filetée
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

5.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

M4321028

5.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

M5401335

5.42 €

1 5 jours M6501643

7.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

M8642056

9.93 €

1 5 jours M10802570

14.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

M121003287

25.97 €

1 5 jours M161123698

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type fixe Forme Forme de col Matériau de la poignée Acier EN 1.0715 équiv.
Traitement de surface de la poignée Placage au chrome Matériau de la section de montage Acier EN 1.0715 équiv. Traitement de surface de la section de montage Placage au chrome
Méthode de montage Filetage mâle

Assistance technique