• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pommeau en acier inoxydable, finition miroir, SUSBA

Pommeau en acier inoxydable, finition miroir, SUSBA
  • Remise sur volume
A stainless steel ball grip, where the surface has a beautiful mirror finish.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUSBA-20X5
SUSBA-20X6
SUSBA-25X6
SUSBA-25X8
SUSBA-32X8
SUSBA-32X10
SUSBA-40X10
SUSBA-40X12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

18.75 €

1 5 jours M5102018

18.74 €

1 12 jours M6112018

22.04 €

1 6 jours M6112522

18.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

M8142522

28.77 €

1 6 jours M8163229

28.73 €

1 5 jours M10203229

39.01 €

1 5 jours M10204037

28.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

M12244037

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Rond Type à section de montage Filetage femelle Type à forme ronde Bille
Usiné sur le côté NA Fonction supplémentaire NA Usinage de la pièce de montage Trou borgne
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Traitement de surface du bouton Surface polie (finition miroir)
Section de montage, matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Section de montage, traitement de la surface NA

Assistance technique