Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à section de montage | Diamètre de la section de montage (mm) | Longueur de la section de montage (mm) | Usinage d'extrémité filetée | Usinage de la pièce de montage | Matériau du bouton | Traitement de surface du bouton | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Diamètre extérieur du bouton (Ø) | Hauteur du bouton (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.93 € | 1 | 7 jours | Vis femelle (à épaulement) | M4 | 8.5 | - | Traversant | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 16 | 8.5 | ||
5.43 € | 1 | 7 jours | Vis femelle (à épaulement) | M4 | 8.5 | - | Traversant | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 16 | 8.5 | ||
3.28 € | 1 | 7 jours | Vis femelle (à épaulement) | M5 | 11.5 | - | Traversant | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 20 | 11.5 | ||
5.43 € | 1 |
Jour même
Stock | Vis femelle (à épaulement) | M5 | 11.5 | - | Traversant | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 20 | 11.5 | ||
4.50 € | 1 | 7 jours | Vis femelle (à épaulement) | M6 | 15 | - | Traversant | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 24 | 15 | ||
7.49 € | 1 | 5 jours | Vis femelle (à épaulement) | M6 | 15 | - | Traversant | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 24 | 15 | ||
6.68 € | 1 | 7 jours | Vis femelle (à épaulement) | M8 | 18 | - | Traversant | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 30 | 18 | ||
8.86 € | 1 |
Jour même
Stock | Vis femelle (à épaulement) | M8 | 18 | - | Traversant | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 30 | 18 | ||
9.88 € | 1 | 7 jours | Vis femelle (à épaulement) | M10 | 23 | - | Traversant | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 36 | 23 | ||
14.10 € | 1 | 5 jours | Vis femelle (à épaulement) | M10 | 23 | - | Traversant | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 36 | 23 | ||
4.58 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M4 | 6 | NA | - | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 16 | 8.5 | ||
4.58 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M4 | 10 | NA | - | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 16 | 8.5 | ||
8.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Filetage mâle (à épaulement) | M4 | 10 | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 16 | 8.5 | |
4.58 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M4 | 16 | NA | - | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 16 | 8.5 | ||
8.71 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M4 | 16 | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 16 | 8.5 | ||
4.61 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M5 | 10 | NA | - | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 20 | 11.5 | ||
8.85 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M5 | 10 | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 20 | 11.5 | ||
4.64 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M5 | 15 | NA | - | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 20 | 11.5 | ||
8.87 € | 1 | 5 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M5 | 15 | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 20 | 11.5 | ||
4.65 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M5 | 20 | NA | - | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 20 | 11.5 | ||
8.89 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M5 | 20 | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 20 | 11.5 | ||
6.61 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M6 | 15 | NA | - | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 24 | 15 | ||
11.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M6 | 15 | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 24 | 15 | |
6.63 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M6 | 20 | NA | - | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 24 | 15 | ||
11.34 € | 1 | 5 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M6 | 20 | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 24 | 15 | ||
6.64 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M6 | 25 | NA | - | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 24 | 15 | ||
12.59 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M6 | 25 | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 24 | 15 | ||
6.64 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M6 | 30 | NA | - | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 24 | 15 | ||
11.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Filetage mâle (à épaulement) | M6 | 30 | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 24 | 15 | |
8.50 € | 1 | 14 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M8 | 20 | NA | - | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 30 | 18 | ||
14.74 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M8 | 20 | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 30 | 18 | ||
8.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Filetage mâle (à épaulement) | M8 | 25 | NA | - | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 30 | 18 | |
14.77 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M8 | 25 | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 30 | 18 | ||
8.53 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M8 | 30 | NA | - | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 30 | 18 | ||
17.27 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M8 | 30 | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 30 | 18 | ||
13.80 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M10 | 25 | NA | - | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 36 | 23 | ||
21.97 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M10 | 25 | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 36 | 23 | ||
13.83 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M10 | 30 | NA | - | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 36 | 23 | ||
22.00 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M10 | 30 | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 36 | 23 | ||
13.88 € | 1 | 7 jours | Filetage mâle (à épaulement) | M10 | 40 | NA | - | [Acier] Acier EN 1.0715 équiv. | Placage au chrome | - | Placage au chrome | 36 | 23 | ||
20.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Filetage mâle (à épaulement) | M10 | 40 | NA | - | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | NA | 36 | 23 |
Loading...
Corps principal, type | Rond | Type à forme ronde | Cylindrique | Usiné sur le côté | Moleté |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | NA | Usinage de méplat de vis de serrage | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diamètre de la section de montage (mm)
Longueur de la section de montage(mm)
Usinage d'extrémité filetée
Usinage de la pièce de montage
Matériau du bouton
Traitement de surface du bouton
Section de montage, matériau
Section de montage, traitement de la surface
Diamètre extérieur du bouton(Ø)
Hauteur du bouton(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles