• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Molette M8803

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M8803-15
M8803-20
M8803-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de la section de montage
(mm)
Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

16.76 €

1 5 jours 151522

18.83 €

1 6 jours 162023

15.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

13.52518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Rond Type à section de montage Trou central Diamètre de la section de montage (mm) 6.1
Type à forme ronde Type bouton de volume Usiné sur le côté Moleté Fonction supplémentaire Gradué
Usinage de la pièce de montage Trou borgne Usinage de méplat de vis de serrage Présence (1 emplacement) Matériau du bouton Aluminium
Traitement de surface du bouton NA Section de montage, matériau Aluminium Section de montage, traitement de la surface NA

Assistance technique