Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TAK-60-NT |
TAK-60-NTA |
TAK-80-NT |
TAK-100-NT |
TAK-130-NT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la section de montage (mm) | Longueur de la section de montage (mm) | Diamètre extérieur du bouton (Ø) | Hauteur du bouton (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M10 | 21 | 63 | 29 | |
14.80 € | 1 |
Jour même
Stock | M12 | 21 | 63 | 29 | ||
23.30 € | 1 | 6 jours | M12 | 25 | 80 | 36 | ||
28.74 € | 1 | 5 jours | M16 | 31 | 100 | 43 | ||
53.21 € | 1 | 6 jours | M16 | 34 | 130 | 46 |
Loading...
Corps principal, type | Polygone | Type à section de montage | Vis femelle (à épaulement) | Usiné sur le côté | NA |
---|---|---|---|---|---|
Type à forme polygonale | Triangle | Fonction supplémentaire | NA | Usinage de la pièce de montage | Traversant |
Usinage de méplat de vis de serrage | NA | Matériau du bouton | Résine de nylon noir mat (polyamide PA6) (renforcée à la fibre de verre) | Traitement de surface du bouton | NA |
Section de montage, matériau | Laiton (EN CW614N équiv. ) | Section de montage, traitement de la surface | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de la section de montage (mm)
Longueur de la section de montage(mm)
Diamètre extérieur du bouton(Ø)
Hauteur du bouton(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles