Bouton à sept branches SLK, SLK-sus

Bouton à sept branches SLK, SLK-sus
  • Remise sur volume
Matte black nylon (glass fiber reinforced) resin male thread. The thread is made of steel, the surface is trivalent chromate treated and made of stainless steel. Operating temperature max80° C min-20° C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SLK-25X10-SUS
SLK-25X15
SLK-25X15-SUS
SLK-25X20
SLK-25X20-SUS
SLK-25X25
SLK-25X25-SUS
SLK-25X30
SLK-32X10
SLK-32X16
SLK-32X20
SLK-32X20-SUS
SLK-32X25
SLK-32X25-SUS
SLK-32X30
SLK-32X30-SUS
SLK-32X35
SLK-32X45
SLK-32X60
SLK-40X16
SLK-40X20
SLK-40X20-SUS
SLK-40X25
SLK-40X25-SUS
SLK-40X30
SLK-40X30-SUS
SLK-40X35
SLK-40X40
SLK-40X40-SUS
SLK-40X50
SLK-40X55
SLK-50X15
SLK-50X25
SLK-50X25-SUS
SLK-50X30
SLK-50X30-SUS
SLK-50X35
SLK-50X40
SLK-50X45-SUS
SLK-50X50
SLK-50X55
SLK-63X20
SLK-63X25
SLK-63X30
SLK-63X30-SUS
SLK-63X35
SLK-63X40
SLK-63X40-SUS
SLK-63X50
SLK-63X50-SUS
SLK-63X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Section de montage, matériau Section de montage, traitement de la surface Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

4.45 €

1 7 jours M510[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA2516

2.07 €

1 7 jours M515-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent2516

4.47 €

1 7 jours M515[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA2516

1.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

M520-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent2516

4.47 €

1 7 jours M520[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA2516

2.07 €

1 7 jours M525-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent2516

4.48 €

1 7 jours M525[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA2516

2.07 €

1 7 jours M530-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent2516

1.78 €

1 Disponible Jour même

Stock

M610-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent3220

1.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

M616-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent3220

1.90 €

1 7 jours M620-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent3220

4.51 €

1 7 jours M620[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA3220

1.90 €

1 7 jours M625-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent3220

4.51 €

1 7 jours M625[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA3220

1.90 €

1 7 jours M630-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent3220

4.51 €

1 7 jours M630[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA3220

2.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

M635-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent3220

3.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

M645-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent3220

2.55 €

1 7 jours M660-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent3220

3.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

M816-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent4025

3.24 €

1 7 jours M820-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent4025

5.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

M820[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA4025

4.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

M825-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent4025

6.41 €

1 7 jours M825[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA4025

3.44 €

1 7 jours M830-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent4025

6.43 €

1 7 jours M830[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA4025

3.44 €

1 7 jours M835-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent4025

3.66 €

1 7 jours M840-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent4025

7.02 €

1 7 jours M840[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA4025

3.77 €

1 7 jours M850-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent4025

3.91 €

1 7 jours M855-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent4025

4.44 €

1 8 jours M1015-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent5032

4.47 €

1 7 jours M1025-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent5032

7.24 €

1 8 jours M1025[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA5032

4.47 €

1 7 jours M1030-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent5032

9.27 €

1 7 jours M1030[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA5032

4.50 €

1 8 jours M1035-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent5032

5.48 €

1 7 jours M1040-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent5032

9.52 €

1 7 jours M1045[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA5032

5.99 €

1 7 jours M1050-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent5032

8.14 €

1 7 jours M1055-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent5032

8.37 €

1 8 jours M1220-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent6340

8.39 €

1 7 jours M1225-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent6340

8.40 €

1 7 jours M1230-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent6340

20.42 €

1 7 jours M1230[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA6340

8.61 €

1 8 jours M1235-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent6340

8.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

M1240-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent6340

21.88 €

1 7 jours M1240[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA6340

11.33 €

1 7 jours M1250-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent6340

23.26 €

1 7 jours M1250[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA6340

11.36 €

1 7 jours M1260-[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent6340

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage mâle (à épaulement) Usiné sur le côté NA
Type à forme polygonale Heptagone Fonction supplémentaire NA Usinage d'extrémité filetée NA
Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine de nylon noir mat (polyamide PA6) (renforcée à la fibre de verre) Traitement de surface du bouton NA

Assistance technique