• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Écrou moleté ZKS, ZKN, ZKS-sus, ZKN-sus

Écrou moleté ZKS, ZKN, ZKS-sus, ZKN-sus
A male screw and female screw made of matte black polypropylene resin. The thread is made of steel, the surface is trivalent chromate treated and made of stainless steel. Operating temperature max80° C min-20° C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZKN-4
ZKN-6
ZKN-6-SUS
ZKN-8
ZKN-8-SUS
ZKN-10
ZKN-10-SUS
ZKS-5X15
ZKS-5X20
ZKS-5X20-SUS
ZKS-6X15
ZKS-6X15-SUS
ZKS-6X20
ZKS-6X20-SUS
ZKS-6X30
ZKS-6X30-SUS
ZKS-8X30
ZKS-8X40
ZKS-8X40-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à section de montage Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Usinage d'extrémité filetée Usinage de la pièce de montage Section de montage, matériau Section de montage, traitement de la surface Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

2.44 €

1 Jour même

Stock

Vis femelle (à épaulement)M45-Trou borgne[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )NA2013

3.42 €

1 6 jours Vis femelle (à épaulement)M610-Trou borgne[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )NA2519

6.60 €

1 55 jours Vis femelle (à épaulement)M610-Trou borgne[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA2519

3.81 €

1 6 jours Vis femelle (à épaulement)M810-Trou borgne[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )NA3021

8.12 €

1 6 jours Vis femelle (à épaulement)M810-Trou borgne[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA3021

4.39 €

1 6 jours Vis femelle (à épaulement)M1016-Trou borgne[Laiton] Laiton (EN CW614N équiv. )NA3528

9.66 €

1 7 jours Vis femelle (à épaulement)M1016-Trou borgne[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA3528

2.61 €

1 7 jours Filetage mâle (à épaulement)M515NA-[Acier] Acier EN 1.0038 équiv.[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent2013

2.63 €

1 7 jours Filetage mâle (à épaulement)M520NA-[Acier] Acier EN 1.0038 équiv.[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent2013

3.67 €

1 7 jours Filetage mâle (à épaulement)M520NA-[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA2013

2.83 €

1 8 jours Filetage mâle (à épaulement)M615NA-[Acier] Acier EN 1.0038 équiv.[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent2519

3.69 €

1 12 jours Filetage mâle (à épaulement)M615NA-[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA2519

2.83 €

1 7 jours Filetage mâle (à épaulement)M620NA-[Acier] Acier EN 1.0038 équiv.[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent2519

3.69 €

1 7 jours Filetage mâle (à épaulement)M620NA-[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA2519

2.85 €

1 7 jours Filetage mâle (à épaulement)M630NA-[Acier] Acier EN 1.0038 équiv.[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent2519

3.72 €

1 7 jours Filetage mâle (à épaulement)M630NA-[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA2519

3.33 €

1 7 jours Filetage mâle (à épaulement)M830NA-[Acier] Acier EN 1.0038 équiv.[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent3021

3.35 €

1 7 jours Filetage mâle (à épaulement)M840NA-[Acier] Acier EN 1.0038 équiv.[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent3021

5.46 €

1 7 jours Filetage mâle (à épaulement)M840NA-[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA3021

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Rond Type à forme ronde Forme du collier Usiné sur le côté Moleté
Fonction supplémentaire NA Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine de nylon noire (polyamide PA6)
Traitement de surface du bouton NA

Assistance technique