• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée manuelle, modèle à roulement axial, ACKL, ACKF

Poignée manuelle, modèle à roulement axial, ACKL, ACKF
By reducing the friction of the seating surface, it is possible to obtain an equivalent sealing force with half the effort compared to knobs of the same size. Since the tightening seat surface does not rotate, the workpiece will not be scratched. Axial bearing inside the bearing surface.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ACKF-8
ACKF-10
ACKF-12
ACKL-6X15
ACKL-6X25
ACKL-8X20
ACKL-8X35
ACKL-10X30
ACKL-10X40
ACKL-12X30
ACKL-12X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à section de montage Diamètre de la section de montage (mm) Longueur de la section de montage
(mm)
Usinage d'extrémité filetée Usinage de la pièce de montage Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

51.81 €

1 7 jours Vis femelle (à épaulement)M814-Trou borgne5034

61.61 €

1 7 jours Vis femelle (à épaulement)M1018-Trou borgne6341

74.67 €

1 7 jours Vis femelle (à épaulement)M1226.5-Trou borgne8053

56.49 €

1 5 jours Filetage mâle (à épaulement)M615NA-4027

57.95 €

1 7 jours Filetage mâle (à épaulement)M625NA-4027

61.52 €

1 7 jours Filetage mâle (à épaulement)M820NA-5034

61.56 €

1 7 jours Filetage mâle (à épaulement)M835NA-5034

71.04 €

1 7 jours Filetage mâle (à épaulement)M1030NA-6341

73.00 €

1 7 jours Filetage mâle (à épaulement)M1040NA-6341

83.46 €

1 7 jours Filetage mâle (à épaulement)M1230NA-8053

85.51 €

1 7 jours Filetage mâle (à épaulement)M1250NA-8053

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Usiné sur le côté NA Type à forme polygonale Forme de croix
Fonction supplémentaire Roulement axial intégré Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine de nylon noire (polyamide PA6)
Traitement de surface du bouton NA Section de montage, traitement de la surface Oxydé noir

Assistance technique