Levier de verrouillage L

Levier de verrouillage L
Add SUM22 sheet material to obtain shape for obtaining torque power easily. In the center of the boss, there are standard products with 3 types of holes namely; center hole, reamer hole, and tap hole. Select according to use conditions based on the turning radius of 50/75/100.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-50-C
L-50-R
L-50-T
L-75-C
L-75-R
L-75-T
L-100-C
L-100-R
L-100-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type à section de montage Rayon de rotation R
(mm)
Diamètre de la section de montage Longueur de la section de montage
(mm)
Hauteur h
(mm)

13.96 €

1 14 jours [Trou rond] Trou rond (trou central)505537.5

14.18 €

1 7 jours [Trou rond] Trou rond (trou d'alésoir)50101937.5

11.31 €

1 Jour même

Stock

[Taraudé] Vis femelle (trous taraudés)50102037.5

18.88 €

1 7 jours [Trou rond] Trou rond (trou central)755645

19.17 €

1 7 jours [Trou rond] Trou rond (trou d'alésoir)75122245

18.77 €

1 Jour même

Stock

[Taraudé] Vis femelle (trous taraudés)75122545

26.46 €

1 7 jours [Trou rond] Trou rond (trou central)10051052

24.45 €

1 7 jours [Trou rond] Trou rond (trou d'alésoir)100162552

19.72 €

1 Jour même

Stock

[Taraudé] Vis femelle (trous taraudés)100163052

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Fonctionnement Type, fonctionnement NA Sens de fonctionnement Horizontal
Forme Forme avec bouton Forme de levier de serrage en L Sans vis de serrage Forme de levier à bouton Bille de poignée
Matériau du corps principal EN 1.0715 équiv. Traitement de surface du corps principal Oxydé noir Section de montage, matériau EN 1.0715 équiv.
Section de montage, traitement de la surface Oxydé noir Matériau du bouton Résine phénolée noire Traitement de surface du bouton NA
Vis de réglage de l'écart NA Type de hauteur(mm) Standard Angle de levier(rad) 20

Assistance technique