Poignée à trois pommeaux MH

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MH-25
MH-32
MH-40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)
Rayon de rotation R

40.46 €

1 7 jours 5016.52025

46.86 €

1 7 jours 64182232

53.47 €

1 7 jours 80202440

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Manivelle rotative Section de montage, usinage de trou Trou central Poignée Non (sans vis de poignée)
Traitement de surface de la poignée Placage au chrome Diamètre de trou rond(mm) 5 Usinage de méplat de vis de serrage NA

Assistance technique