Référence fabricant: EDH-100-F
Marque: KONISHI MFG
Prix: 112.64 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
EDH-100-F
Type à volant | Disque | Diamètre extérieur de la poignée(Ø) | 102 | Poignée, matériau | Résine de polypropylène noir mat PP |
---|---|---|---|---|---|
Section de montage, usinage de trou | Trou central | Poignée | Disponible | Poignée, type | Type pliable |
Traitement de surface de la poignée | NA | Matériau de la poignée | Résine de polypropylène noir mat PP | Traitement de surface, poignée | NA |
Épaisseur de la poignée(mm) | 34 | Diamètre extérieur de la section de montage(Ø) | 30 | Diamètre de trou rond(mm) | 10 |
Usinage de méplat de vis de serrage | NA | Accessoire | Poignée |
Vous vous trouvez sur la page de Entraînement de poignée à disque en matière plastique d'ingénierie EDH-F, le numéro d'article est le suivant: EDH-100-F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article EDH-100-F.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles