Entraînement de poignée en aluminium AHN, AH-N

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AH-80-N
AH-100-N
AH-125-N
AH-160-N
AHN-80
AHN-100
AHN-125
AHN-160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Poignée Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)
Accessoire Poignée recommandée

17.83 €

1 7 jours 80Non (avec vis de poignée)3227NAER-8

22.13 €

1 5 jours 100Non (avec vis de poignée)3830NAER-8

28.63 €

1 5 jours 125Non (avec vis de poignée)4233NAER-8

46.89 €

1 7 jours 160Non (avec vis de poignée)5138NAER-10

17.83 €

1 7 jours 80Non (sans vis de poignée)3227--

22.13 €

1 7 jours 100Non (sans vis de poignée)3830--

28.63 €

1 7 jours 125Non (sans vis de poignée)4233--

38.37 €

1 7 jours 160Non (sans vis de poignée)5138--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Plein Poignée, matériau Alliage d'aluminium moulé (JIS-AC2B) Section de montage, usinage de trou NA
Traitement de surface de la poignée Peinture plissée noire

Assistance technique