• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Entraînement de poignée, modèle plat SN, S-N

Entraînement de poignée, modèle plat SN, S-N
  • Remise sur volume
A plated flat type handwheel that remains very popular with the manufacturer's customer base.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-80-N
S-100-N
S-125-N
S-140-N
S-150-N
S-160-N
S-180-N
S-224-N
S-250-N
S-280-N
S-300-N
S-315-N
S-355-N
S-400-N
S-450-N
S-500-N
S-600-N
SN-80
SN-125
SN-140
SN-160
SN-180
SN-200
SN-224
SN-250
SN-280
SN-300
SN-315
SN-400
SN-450
SN-500
SN-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Poignée Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)
Accessoire Poignée recommandée

16.85 €

1 8 jours 80Non (avec vis de poignée)2525NAAS-13, C-13

22.36 €

1 8 jours 100Non (avec vis de poignée)2530NAAS-13, C-13

29.54 €

1 8 jours 125Non (avec vis de poignée)2935NAAS-16, C-16

39.37 €

1 8 jours 140Non (avec vis de poignée)3035NAAS-16, C-16

44.66 €

1 8 jours 150Non (avec vis de poignée)3438NAAS-20, C-20

46.95 €

1 8 jours 160Non (avec vis de poignée)3438NAAS-20, C-20

57.30 €

1 8 jours 180Non (avec vis de poignée)3638NAAS-20, C-20

93.64 €

1 8 jours 224Non (avec vis de poignée)4045NAAS-25, C-25

114.43 €

1 8 jours 250Non (avec vis de poignée)4248NAAS-25, C-25

151.48 €

1 8 jours 280Non (avec vis de poignée)4653NAAS-25, C-25

127.75 €

1 8 jours 300Non (avec vis de poignée)4856NAAS-32, C-32

131.01 €

1 8 jours 315Non (avec vis de poignée)4857NAAS-32, C-32

164.92 €

1 8 jours 355Non (avec vis de poignée)5164NAAS-36, C-36

223.59 €

1 8 jours 400Non (avec vis de poignée)5268NAAS-36, C-36

335.23 €

1 8 jours 450Non (avec vis de poignée)6072NAAS-36, C-36

360.53 €

1 8 jours 500Non (avec vis de poignée)5377NAAS-36, C-36

849.99 €

1 8 jours 600Non (avec vis de poignée)7198NAAS-36, C-36

16.85 €

1 8 jours 80Non (sans vis de poignée)2525--

29.54 €

1 5 jours 125Non (sans vis de poignée)2935--

32.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

140Non (sans vis de poignée)3035--

46.95 €

1 8 jours 160Non (sans vis de poignée)3438--

57.30 €

1 8 jours 180Non (sans vis de poignée)3638--

70.59 €

1 8 jours 200Non (sans vis de poignée)4040--

93.64 €

1 8 jours 224Non (sans vis de poignée)4045--

114.43 €

1 8 jours 250Non (sans vis de poignée)4248--

151.48 €

1 8 jours 280Non (sans vis de poignée)4653--

127.75 €

1 8 jours 300Non (sans vis de poignée)4856--

131.01 €

1 8 jours 315Non (sans vis de poignée)4857--

223.59 €

1 8 jours 400Non (sans vis de poignée)5268--

335.23 €

1 8 jours 450Non (sans vis de poignée)6072--

360.53 €

1 8 jours 500Non (sans vis de poignée)5377--

803.03 €

1 8 jours 600Non (sans vis de poignée)7198--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Morning Glory Poignée, matériau Fonte EN-JS 1030 équiv. Section de montage, usinage de trou NA
Traitement de surface de la poignée Placage au chrome

Assistance technique