Poignées d'équilibrage BA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BA-65
BA-80
BA-95
BA-110
BA-140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur de la poignée
(Ø)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)
Diamètre de trou rond
(mm)
Largeur de poignée

60.01 €

1 7 jours 652313865

61.73 €

1 6 jours 8026141080

63.38 €

1 7 jours 9429141094

77.96 €

1 7 jours 110341812110

88.90 €

1 7 jours 140371812140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Manivelle rotative Poignée, matériau Résine phénolée noire Section de montage, usinage de trou Trou central
Poignée Disponible Poignée, type Type de rotation Traitement de surface de la poignée NA
Matériau de la poignée Résine phénolée noire Traitement de surface, poignée NA Usinage de méplat de vis de serrage NA
Accessoire Poignée

Assistance technique