Manivelle à main alésée BCH-R

Manivelle à main alésée BCH-R
  • Remise sur volume
A handwheel with an excellent design. The boss center includes machined holes. A center plate for concealing is included as standard.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BCH-50-R
BCH-64-R
BCH-80-R
BCH-100-R
BCH-130-R
BCH-160-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage
(Ø)
Diamètre de trou rond
(mm)
Rayon de rotation R

34.56 €

1 6 jours 3116650

37.19 €

1 6 jours 3318864

35.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

36221080

42.18 €

1 Jour même

Stock

402412100

54.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

492814130

80.03 €

1 6 jours 553416160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Manivelle rotative Poignée, matériau Résine phénolée noire Section de montage, usinage de trou Trou rond (trou traversant)
Poignée Disponible Poignée, type Type de rotation Traitement de surface de la poignée NA
Matériau de la poignée Résine phénolée noire Traitement de surface, poignée NA Usinage de méplat de vis de serrage NA
Accessoire Poignée

Assistance technique