Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WH-20-N |
WH-25-N |
WH-32-N |
WH-50-N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de la poignée (Ø) | Épaisseur de la poignée (mm) | Diamètre extérieur de la section de montage (Ø) | Diamètre de trou rond (mm) | Rayon de rotation R | Poignée recommandée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 | 12 | 13 | 5 | 20 | AS-10 | |
45.13 € | 1 | 6 jours | 50 | 13 | 15 | 5 | 25 | AS-10 | ||
50.67 € | 1 | 6 jours | 64 | 14 | 17 | 8 | 32 | AS-13, C-13 | ||
83.47 € | 1 | 5 jours | 100 | 22 | 23 | 10 | 50 | AS-20, C-20 |
Loading...
Type à volant | Manivelle rotative | Section de montage, usinage de trou | Trou rond (trou traversant) | Poignée | Non (avec vis de poignée) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la poignée | Placage au chrome | Usinage de méplat de vis de serrage | NA | Accessoire | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre extérieur de la poignée(Ø)
Épaisseur de la poignée(mm)
Diamètre extérieur de la section de montage(Ø)
Diamètre de trou rond(mm)
Rayon de rotation R
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles