Poignées de vitesse (SH)

Poignées de vitesse (SH)
  • Remise sur volume
The handle is made from ductile cast iron. Types with a center hole, reamer-hole, or tapped hole on the boss center are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SH-50-C
SH-50-R
SH-50-T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Section de montage, usinage de trou Diamètre de trou rond
(mm)

15.66 €

1 8 jours Trou central5

16.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

[Alésage rond (finition à l'alésoir)] Trou d'alésoir (traversant)12

15.72 €

1 6 jours Trou taraudé (traversant)-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à volant Deux bras Diamètre extérieur de la poignée(Ø) 100 Poignée, matériau Fonte ductile (EN-JS 1040 équiv.)
Poignée Non (sans vis de poignée) Traitement de surface de la poignée Peinture plissée noire Épaisseur de la poignée(mm) 56
Diamètre extérieur de la section de montage(Ø) 30 Usinage de méplat de vis de serrage NA Rayon de rotation R 50

Assistance technique