• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Poignée noire pour panneaux PBHF

Poignée noire pour panneaux PBHF
Brass-coated round bar handle with special lubricant. Matte black color with a smooth texture. Select from 4 types of pitch.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PBHF-1
PBHF-2
PBHF-3
PBHF-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas D
(mm)
Hauteur H
(mm)
Épaisseur de la poignée
(mm)
Diamètre de vis de montage M

7.49 €

1 5 jours 402264

8.89 €

1 6 jours 602285

7.98 €

1 Jour même

Stock

803085

11.94 €

1 6 jours 1003585

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau de la poignée Laiton (EN CW614N équiv. ) Fonction supplémentaire NA Traitement de surface de la poignée Revêtement spécial à lubrifiant
Méthode de montage Filetage femelle Forme de la section transversale de la poignée Forme ronde Accessoire Rondelle de ressort, rondelle plate incluse, tête cylindrique à empreinte cruciforme brillante chromée (2 pièces)

Assistance technique