Poignée carrée SHPF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SHPF-1
SHPF-2
SHPF-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas D
(mm)

10.19 €

1 5 jours 80

13.71 €

1 6 jours 130

14.55 €

1 6 jours 180

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau de la poignée Zinc moulé sous pression (ZDC) Hauteur H(mm) 36 Fonction supplémentaire NA
Traitement de surface de la poignée Placage au chrome Méthode de montage Filetage femelle Épaisseur de la poignée(mm) 10
Forme de la section transversale de la poignée Rectangulaire Diamètre de vis de montage M 5 Accessoire Rondelle de ressort, rondelle plate incluse, tête cylindrique à empreinte cruciforme brillante chromée (2 pièces)

Assistance technique