Petit bouton (acier inoxydable), SK-sus

Petit bouton (acier inoxydable), SK-sus
  • Remise sur volume
Male screw made of black nylon resin. The screw is made of stainless steel. Operating temperature max80° C min-20° C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SK-6-SUS
SK-8-A-SUS
SK-8-B-SUS
SK-10-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de la section de montage (mm) Diamètre extérieur du bouton
(Ø)
Hauteur du bouton
(mm)

3.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

M63019

3.25 €

1 6 jours M83019

3.47 €

1 6 jours M84021

3.34 €

1 Jour même

Stock

M104021

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Polygone Type à section de montage Filetage mâle (à épaulement) Longueur de la section de montage(mm) 25
Usiné sur le côté NA Type à forme polygonale Triangle Fonction supplémentaire NA
Usinage d'extrémité filetée NA Usinage de méplat de vis de serrage NA Matériau du bouton Résine de nylon noire (polyamide PA6)
Traitement de surface du bouton NA Section de montage, matériau Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Section de montage, traitement de la surface NA

Assistance technique