Référence fabricant: SKF-8
Marque: KONISHI MFG
Prix: 3.02 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SKF-8
Corps principal, type | Polygone | Type à section de montage | Filetage femelle | Diamètre de la section de montage (mm) | M8 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la section de montage(mm) | 6 | Usiné sur le côté | NA | Type à forme polygonale | Forme hexagonale |
Fonction supplémentaire | NA | Usinage de la pièce de montage | Traversant | Usinage de méplat de vis de serrage | NA |
Matériau du bouton | Résine de polypropylène noire | Traitement de surface du bouton | NA | Section de montage, matériau | Acier EN 1.7220 équiv. |
Section de montage, traitement de la surface | Chrome trivalent | Diamètre extérieur du bouton(Ø) | 54 | Hauteur du bouton(mm) | 13.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Petit bouton SKF, le numéro d'article est le suivant: SKF-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SKF-8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles