Plongeur à course courte (pour charge lourde) (SP-H)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SP-3-H
SP-4-H
SP-5-H
SP-6-H
SP-10-H
SP-12-H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur M
(mm)
Course l
(mm)
Charge min.
(N)
Charge max.
(N)
Longueur totale L Clé applicable

11.22 €

1 6 jours 1031.50.52.910-

11.24 €

1 6 jours 104229.812-

11.24 €

1 5 jours 10533.919.620PW-5

9.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10637.829.425PW-6

10.63 €

1 Disponible Jour même

Stock

101059.849.030PW-10

14.43 €

1 6 jours 101259.849.030PW-12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la pointe Acier SK-4 Matériau du corps principal Acier EN 1.1191 équiv. Méthode de montage À visser
Prévention contre le desserrage ALOK Type à plongeur à goupille Surface sphérique / Avec six pans creux / Course courte Forme de l'orifice pour clé Hexagone
Traitement de surface du corps principal Oxydé noir Traitement de surface de pointe Oxydé noir Traitement thermique de l'embout NA
Charge min. (plage)(N) 0.01 à 50

Assistance technique