• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Doigt diviseur, modèle à embase (avec fonction verrou) IPFL

Doigt diviseur, modèle à embase (avec fonction verrou) IPFL
Pulling the knob and rotating it 90° locks the product with the center pin in a retracted state. Returning the knob to its original position releases the lock and the center pin returns to its original position. Flat head screw fixed type indexing plungers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IPFL-6-6
IPFL-6-14
IPFL-8-8
IPFL-8-18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du corps / filetage M
(mm)
Course l
(mm)
Diamètre extérieur de goupille d
(Ø)
Longueur
(mm)

38.67 €

1 7 jours 10106637

38.69 €

1 7 jours 101014645

48.44 €

1 7 jours 10128844

48.47 €

1 7 jours 101218854

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Mécanisme de verrouillage Serrure du nez Méthode de montage Bride
Longueur totale Court Matériau du corps Zinc moulé sous pression (ZDC) Tout inoxydable Non compatible
Matériau de la goupille Acier EN 1.1191 équiv. Bouton de fonctionnement Disponible Traitement de surface du corps principal Chrome trivalent
Traitement de surface de la goupille NA Traitement thermique de l'embout NA Accessoire NA

Assistance technique