Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KNTA-5 |
KNTA-6 |
KNTA-8 |
KNTA-10 |
KNTA-12 |
KNTB-5 |
KNTB-6 |
KNTB-10 |
KNTB-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de la section de montage (mm) | Longueur de la section de montage (mm) | Fonction supplémentaire | Usinage de méplat de vis de serrage | Diamètre extérieur du bouton (Ø) | Hauteur du bouton (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.85 € | 1 | 6 jours | M5 | 7 | NA | NA | 20 | 12 | ||
7.93 € | 1 |
Jour même
Stock | M6 | 8 | NA | NA | 24 | 14 | ||
11.89 € | 1 | 6 jours | M8 | 10 | NA | NA | 30 | 17 | ||
13.68 € | 1 | 5 jours | M10 | 12 | NA | NA | 36 | 20 | ||
15.31 € | 1 | 5 jours | M12 | 14 | NA | NA | 40 | 24 | ||
9.71 € | 1 | 6 jours | M5 | 7 | Avec trou du support | Présence (1 emplacement) | 20 | 12 | ||
10.94 € | 1 | 6 jours | M6 | 8 | Avec trou du support | Présence (1 emplacement) | 24 | 14 | ||
11.28 € | 1 |
Jour même
Stock | M10 | 12 | Avec trou du support | Présence (1 emplacement) | 36 | 20 | ||
12.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | M12 | 14 | Avec trou du support | Présence (1 emplacement) | 40 | 24 |
Loading...
Corps principal, type | Rond | Type à section de montage | Vis femelle (à épaulement) | Type à forme ronde | Forme du collier |
---|---|---|---|---|---|
Usiné sur le côté | Moleté | Usinage de la pièce de montage | Traversant | Matériau du bouton | Acier EN 1.1191 équiv. |
Traitement de surface du bouton | Placage au chrome | Section de montage, matériau | Acier EN 1.1191 équiv. | Section de montage, traitement de la surface | Placage au chrome |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre de la section de montage (mm)
Longueur de la section de montage(mm)
Fonction supplémentaire
Usinage de méplat de vis de serrage
Diamètre extérieur du bouton(Ø)
Hauteur du bouton(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles