Poignée arquée (modèle fixé à une vis bombée) AGS-N

Poignée arquée (modèle fixé à une vis bombée) AGS-N
  • Remise sur volume
[Features]
· Nylon handle that is fixed using a flat bolt from the front.
· Frosted black give a subtle and sophisticated feel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AGS-110-N
AGS-130-N
AGS-200-N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas D
(mm)
Hauteur H
(mm)
Épaisseur de la poignée
(mm)

5.85 €

1 Disponible Jour même

Stock

93.53621

6.57 €

1 5 jours 1174126

12.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

1795028

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type d'imposition Catégorie de type surfacé En U Type en U Droit
Matériau de la poignée Résine de nylon noir mat (polyamide PA6) (renforcée à la fibre de verre) Fonction supplémentaire NA Traitement de surface de la poignée NA
Méthode de montage Montage extérieur Forme de la section transversale de la poignée Rectangulaire Type de boulon monté Vis à tête plate
Accessoire NA

Assistance technique