Doigt diviseur à levier (inox) ILP-sus

Doigt diviseur à levier (inox) ILP-sus
Rotate the lever 180° to retract the center pin and engage the lock. Use to calculate and adjust the position of jigs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ILP-10-10-SUS
ILP-10-12-SUS
ILP-12-12-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. du corps / filetage M
(mm)
Course l
(mm)
Diamètre extérieur de goupille d
(Ø)
Longueur
(mm)
Diamètre extérieur M [Détails]

105.15 €

1 6 jours 1016101056M16

120.96 €

1 6 jours 1020121069M20

120.99 €

1 6 jours 1020121269M20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Levier Mécanisme de verrouillage Serrure du nez Méthode de montage À visser
Longueur totale Standard Matériau du corps Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Tout inoxydable Non compatible
Matériau de la goupille Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Bouton de fonctionnement NA Traitement de surface du corps principal NA
Traitement de surface de la goupille NA Traitement thermique de l'embout NA Accessoire NA

Assistance technique