Levier à poignée conique (acier inoxydable) PGL-sus

Levier à poignée conique (acier inoxydable) PGL-sus
  • Remise sur volume
Can be used in places where manual lever operation is required. Includes four screw diameter variants (M6/M8/M10/M12) and three different overall lever lengths.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PGL-6X63-SUS
PGL-6X80-SUS
PGL-6X100-SUS
PGL-8X80-SUS
PGL-8X100-SUS
PGL-8X125-SUS
PGL-10X100-SUS
PGL-10X125-SUS
PGL-10X160-SUS
PGL-12X125-SUS
PGL-12X160-SUS
PGL-12X200-SUS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage nominal M Longueur totale* sauf partie filetée
(mm)
Épaisseur de la poignée D
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

13.29 €

1 7 jours M6631840

13.63 €

1 7 jours M6801840

13.97 €

1 5 jours M61001840

14.33 €

1 7 jours M8802062

14.71 €

1 7 jours M81002062

15.70 €

1 7 jours M81252062

17.49 €

1 7 jours M101002574

16.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

M101252574

21.06 €

1 7 jours M101602574

20.59 €

1 Disponible 7 jours M1212532102

26.92 €

1 7 jours M1216032102

24.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

M1220032102

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type fixe Forme Type bâtonnet (conique) Matériau de la poignée Résine phénolée noire
Traitement de surface de la poignée NA Matériau de la section de montage Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) Traitement de surface de la section de montage NA
Méthode de montage Filetage mâle

Assistance technique