Boulons à oreilles de couleur en plastique, 1 modèles【1-200 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HANWGP1-SUS-M3-6
HANWGP1-SUS-M4-20
HANWGP1-SUS-M4-25
HANWGP1-SUS-M5-10
HANWGP1-SUS-M6-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L ou l (mm)
(mm)
Pas
(mm)
Unité de vente

2.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

10360.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.79 €

1 Disponible 6 jours 104200.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

90.48 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104250.7Boîte / paquet

1.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

105100.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

106151Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Papillon Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Traitement de surface NA
Forme du trou de montage N/A FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Boulon de serrage à la main Application Standard

Assistance technique