Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HANWGA-POM-M5-15 |
HANWGA-POM-M5-20 |
HANWGA-POM-M5-25 |
HANWGA-POM-M6-15 |
HANWGA-POM-M6-20 |
HANWGA-POM-M6-25 |
HANWGA-POM-M8-15 |
HANWGA-POM-M8-20 |
HANWGA-POM-M8-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 15 | 0.8 | |
0.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 20 | 0.8 | |
0.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 25 | 0.8 | |
0.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 15 | 1 | |
0.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | 20 | 1 | |
1.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 25 | 1 | |
0.92 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 8 | 15 | 1.25 | |
0.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 20 | 1.25 | |
0.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 25 | 1.25 |
Loading...
Forme détaillée | Papillon | Matériau | Résine | Traitement de surface | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | N/A | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Standard |
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Boulon de serrage à la main | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Application | Standard | Matériau plastique | POM Polyacétal (Duracon) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Pas(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles