Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur L (mm) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | |
0.67 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | |
0.69 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | |
0.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | |
0.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | |
0.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12 | |
0.84 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 15 | |
0.78 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 17 | |
0.76 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | |
0.95 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 | |
1.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 31 | |
0.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 34 |
Loading...
Forme détaillée | Plate | Vis nominale (M) | 4 | Matériau | Laiton |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Placage nickel | Forme du trou de montage | Tête plate ou à empreinte cruciforme | Pas(mm) | 0.8 |
FORME D'EMBOUT | Autres formes spéciales | Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique, gros filet |
Forme de base | Autres vis | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard |
Type à vis | Filet complet |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur L (mm)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles