Vis mécaniques à tête cylindrique à empreinte cruciforme avec petite rondelle élastique / ordinaire intégrée (SW + petite rondelle plate ISO) pour plaques fines【700-1,300 pièces par conditionnement】

Vis mécaniques à tête cylindrique à empreinte cruciforme avec petite rondelle élastique / ordinaire intégrée  (SW + petite rondelle plate ISO) pour plaques fines
A spring and small flat washer are embedded in the pan head screw with a shape that prevents them from falling off.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPNZIU-ST3B-M4-12
CSPPNZIU-ST3W-M4-8
CSPPNZIU-ST3W-M4-10
CSPPNZIU-ST3W-M4-12
CSPPNZIU-ST3W-M4-18
CSPPNZIU-ST3W-M4-20
CSPPNZIU-STC-M4-8
CSPPNZIU-STC-M4-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface

63.34 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1012[Chrome trivalent] Trivalent noir

51.32 €

1,300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 108[Chrome trivalent] Trivalent blanc

55.94 €

1,200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1010[Chrome trivalent] Trivalent blanc

48.29 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1012[Chrome trivalent] Trivalent blanc

48.24 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1018[Chrome trivalent] Trivalent blanc

45.14 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1020[Chrome trivalent] Trivalent blanc

53.33 €

1,300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -8[Placage chrome] Placage chromé

22.40 €

1,200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -10[Placage chrome] Placage chromé

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Vis nominale (M) 4 Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
Pas(mm) 0.7 FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard

Assistance technique