Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSPTRZ-SUS-M4-10 |
CSPTRZ-SUS-M4-12 |
CSPTRZ-SUS-M5-10 |
CSPTRZ-SUSGJB-M4-10 |
CSPTRZ-SUSGJB-M4-12 |
CSPTRZ-SUSTBS-M4-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Pas (mm) | Forme supplémentaire | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 10 | - | [Non fourni] N/A | 0.7 | Rondelle incluse | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 4 | 12 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 0.7 | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
0.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 0.8 | - | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
54.93 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 15 jours | 10 | 4 | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Placage cuivre] Placage marron allemand | 0.7 | - | Boîte / paquet | ||
56.83 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 12 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Placage cuivre] Placage marron allemand | 0.7 | - | Boîte / paquet | ||
59.49 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 4 | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable | [Peint en noir] Peinture noire | 0.7 | - | Boîte / paquet |
Loading...
Forme détaillée | Bombée | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Matériau
Traitement de surface
Pas(mm)
Forme supplémentaire
Unité de vente
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles