• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis taraudées à tête ovale à empreinte cruciforme, 2 modèles, de forme B-0【1-8,000 pièces par conditionnement】

Vis taraudées à tête ovale à empreinte cruciforme, 2 modèles, de forme B-0
  • Remise sur volume
[Materials] Equivalent to SWCH, Equivalent to SUS304J3
[Surface treatment] None, Non-chrome, Non-chrome (zinc plating) chromate color, Non-chrome (zinc plating) black, Non-chrome black, Trivalent chromate non-chrome plating white, Trivalent black, Trivalent white, Bright chromate plating, Chromate plating, Nickel plating, Chrome plating, Trivalent stainless steel coating, Stainless steel plating, German-brown plating, Black paint, Head coating (white), Temper color, Temper color, Temper color (thick)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPRDS2-ST3W-TP3-16
CSPRDS2-STH-TP3-16
CSPRDS2-SUS-TP2.6-5
CSPRDS2-SUS-TP2.6-12
CSPRDS2-SUS-TP4-8
CSPRDS2-SUS-TP4-10
CSPRDS2-SUS-TP4-12
CSPRDS2-SUS-TP4-16
CSPRDS2-SUS-TP4-25
CSPRDS2-SUSTBS-TP4-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Unité de vente

54.25 €

1,800 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10316[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

82.40 €

1,800 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10316[Placage au chrome] Placage au chromeBoîte / paquet

295.06 €

8,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 102.65[Non fourni] N/ABoîte / paquet

0.05 €

1 Disponible 6 jours 102.612[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

103.06 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1048[Non fourni] N/ABoîte / paquet

0.09 €

1 Disponible 6 jours 10410[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.11 €

1 Disponible 6 jours 10412[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.09 €

1 Disponible 6 jours 10416[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.12 €

1 Disponible 6 jours 10425[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

110.50 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10416[Peint en noir] Peinture noireBoîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête fraisée ronde Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Vis autotaraudeuse Forme de base Standard (rond)
Application Standard

Assistance technique