• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis taraudées à tête cylindrique avec douille plus-moins, niveau 2 avec guide, modèle BRP, G=20

Vis taraudées à tête cylindrique avec douille plus-moins, niveau 2 avec guide, modèle BRP, G=20
  • Remise sur volume
[Thread ridge type] Self-tapping Screws
[Nominal Thread (M)] 4
[Detailed shape] Pan
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Equivalent to SUS304J3
[Surface treatment] None
[Tip shape] Other Specials
[Shape]
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Application] Standard
[Length L (mm)] 45 50 55

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSBPNS20-SUS-TP4-45
CSBPNS20-SUS-TP4-50
CSBPNS20-SUS-TP4-55
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm)

0.23 €

1 Disponible 6 jours 1045

0.28 €

1 Disponible 6 jours 1050

0.39 €

1 Disponible 6 jours 1055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Vis nominale (M) 4 Traitement de surface N/A
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Forme supplémentaire Standard
Type de filetage Vis autotaraudeuse Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard

Assistance technique