Vis mécaniques à petite tête ovale / à empreinte cruciforme D=7【1-2,000 pièces par conditionnement】

Vis mécaniques à petite tête ovale / à empreinte cruciforme D=7
  • Remise sur volume
· Thread: M4
· Pitch (mm): 0.7
· Detailed shape: Round plate
· Mounting hole dimensions: Phillips
· Basic shape: Standard (round)
· Materials: Equivalent to SUS304J3
· Thread ridge type: Metric coarse
· Tip shape: Flat end
· Additional shapes: Standard
· Application: Standard
· Screw type: Full thread
· Length (mm): 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 25
· Surface treatment: None, black paint
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPRDK7-SUS-M4-6
CSPRDK7-SUS-M4-8
CSPRDK7-SUS-M4-10
CSPRDK7-SUS-M4-12
CSPRDK7-SUS-M4-14
CSPRDK7-SUS-M4-15
CSPRDK7-SUS-M4-16
CSPRDK7-SUS-M4-18
CSPRDK7-SUS-M4-20
CSPRDK7-SUS-M4-25
CSPRDK7-SUSTBS-M4-10
CSPRDK7-SUSTBS-M4-12
CSPRDK7-SUSTBS-M4-14
CSPRDK7-SUSTBS-M4-15
CSPRDK7-SUSTBS-M4-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm)
(mm)
Traitement de surface Unité de vente

0.06 €

1 Disponible 6 jours 106[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.06 €

1 Disponible 6 jours 108[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.07 €

1 Disponible 6 jours 1010[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.09 €

1 Disponible 6 jours 1012[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.09 €

1 Disponible 6 jours 1014[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.09 €

1 Disponible 6 jours 1015[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.11 €

1 Disponible 6 jours 1016[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.11 €

1 Disponible 6 jours 1018[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.11 €

1 Disponible 6 jours 1020[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.13 €

1 Disponible 6 jours 1025[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

131.48 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1010[Peint en noir] Peinture noireBoîte / paquet

90.82 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1012[Peint en noir] Peinture noireBoîte / paquet

103.89 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1014[Peint en noir] Peinture noireBoîte / paquet

103.89 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1015[Peint en noir] Peinture noireBoîte / paquet

103.78 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1016[Peint en noir] Peinture noireBoîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête fraisée ronde Vis nominale (M) 4 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Pas(mm) 0.7 FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Forme supplémentaire Standard Niveau de résistance (acier inoxydable) A2-50 Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Application Standard Type à vis Filet complet

Assistance technique