Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSPPNJ1-SUS-M4-6 |
CSPPNJ1-SUS-M4-8 |
CSPPNJ1-SUS-M4-10 |
CSPPNJ1-SUS-M4-20 |
CSPPNJ1-SUS-M4-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur L (mm) (mm) | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
91.05 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 8 | Boîte / paquet | ||
79.79 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 10 | Boîte / paquet | ||
74.74 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 20 | Boîte / paquet | ||
87.57 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 25 | Boîte / paquet |
Loading...
Forme détaillée | Cylindrique | Vis nominale (M) | 4 | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | N/A | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | Pas(mm) | 0.7 |
FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Standard | Niveau de résistance (acier inoxydable) | A2-50 |
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Application | Standard |
Type à vis | Filet complet |
Configurer
Propriétés de base
Longueur L (mm)(mm)
Unité de vente
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles