• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis taraudées à tête bombée à empreinte cruciforme, 3 modèles, de forme C-0【1-1,000 pièces par conditionnement】

Vis taraudées à tête bombée à empreinte cruciforme, 3 modèles, de forme C-0
  • Remise sur volume
Tapered down to the top 2.5 to 3 threads, at the same pitch as machine screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPBDS3C-STU-TP5-6
CSPBDS3C-SUS-TP3-8
CSPBDS3C-SUS-TP4-8
CSPBDS3C-SUS-TP4-10
CSPBDS3C-SUS-TP4-12
CSPBDS3C-SUS-TP4-16
CSPBDS3C-SUS-TP4-20
CSPBDS3C-SUSGJB-TP4-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Unité de vente

70.82 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -56[Placage chrome brillant] Placage chromé brillantBoîte / paquet

0.05 €

1 Disponible 6 jours 1038[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.09 €

1 Disponible 6 jours 1048[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.09 €

1 Disponible 6 jours 10410[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.09 €

1 Disponible 6 jours 10412[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.11 €

1 Disponible 6 jours 10416[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.13 €

1 Disponible 6 jours 10420[Non fourni] N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

79.35 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10412[Placage cuivre] Placage marron allemandBoîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête bombée Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Vis autotaraudeuse Forme de base Standard (rond)
Application Standard

Assistance technique