• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Garniture hexagonale, rondelle ordinaire intégrée, grand diamètre PD=1【150-350 pièces par conditionnement】

Garniture hexagonale, rondelle ordinaire intégrée, grand diamètre PD=1
[Detailed shape] Standard
[Mounting hole dimensions] None
[Basic shape] Hex
[Materials] Equivalent to SWCH
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard
[Nominal Thread (M)] 6 8
[Length L (mm)] 15 20 25
[Pitch (mm)] 1 1.25
[Surface treatment] None, trivalent white, bright chromate plating, chromate plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNPD1-ST3W-M6-15
HXNPD1-ST3W-M6-20
HXNPD1-ST3W-M6-25
HXNPD1-ST3W-M8-20
HXNPD1-ST3W-M8-25
HXNPD1-ST-M6-20
HXNPD1-ST-M8-20
HXNPD1-STC-M6-15
HXNPD1-STC-M6-20
HXNPD1-STC-M6-25
HXNPD1-STC-M8-20
HXNPD1-STU-M8-20
HXNPD1-STU-M8-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Pas
(mm)

80.22 €

350 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10615[Chrome trivalent] Trivalent blanc1

71.62 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10620[Chrome trivalent] Trivalent blanc1

70.95 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10625[Chrome trivalent] Trivalent blanc1

63.48 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10820[Chrome trivalent] Trivalent blanc1.25

67.46 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10825[Chrome trivalent] Trivalent blanc1.25

72.75 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10620[Non fourni] Textile1

50.42 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10820[Non fourni] Textile1.25

67.32 €

350 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -615[Placage chrome] Placage chromé1

42.86 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -620[Placage chrome] Placage chromé1

65.04 €

300 pièces par conditionnement

1 paquet Jour même

Stock

-625[Placage chrome] Placage chromé1

53.98 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -820[Placage chrome] Placage chromé1.25

53.98 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -820[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant1.25

57.44 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours -825[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant1.25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage N/A FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Forme supplémentaire Rondelle incluse Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Hexagonal
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Assistance technique